+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    317-8500: AS POMPA.

    Nomor Suku Cadang: 317-8500
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cat® Hammer Lubrication Pump

    Keterangan:
    Pompa Pelumas Hammer menyuplai jumlah pelumas yang konsisten dan tepat di setiap siklus hammer.

    Atribut:
    Pompa Pelumas Hammer Cat® mengalirkan gemuk ke komponen penting di hammer di setiap siklus. Ini memberikan pelumasan yang optimal dan mempertahankan seal yang memberi perlindungan terhadap keausan akibat kontaminan luar.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pompa Pelumas Hammer Cat digunakan di hammer hidraulik.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 159,995
    • Panjang (in.): 7,5
    • Panjang (mm): 189,992
    • Tinggi (in): 3,9
    • Tinggi (mm): 100
    work tool
    H110E S H120E S 130 H180DS 120, H120CS H115S 115 H160E S H130E S H140E S H180E S H115E S H140DS H120S H130S H160DS