+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    319-5923: OLI HYDRALIC

    Nomor Suku Cadang: 319-5923
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cat® HYDO Advanced 30 (208 L)

    Keterangan:
    Cat® HYDO™ Advanced adalah produk terbaik yang tersedia untuk sistem hidraulik Cat dan armada campuran pelanggan.


    Atribut:
    Cat HYDO Advanced dikembangkan, diuji, dan disetujui oleh Caterpillar untuk memenuhi standar tinggi yang sama seperti pada semua Suku Cadang Asli Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Interval Pengurasan: 6000 jam dengan S•O•S(SM)
    • SAE: 30
    • Spek Volume (in.): 55
    • Spek Volume (mm): 208
    • Unit Volume (Inggris): Galon
    • Unit volume (mm): Liter
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.