+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    321-0974: AS LINK TRK

    Nomor Suku Cadang: 321-0974
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Sambungan Track Berpelumas Gemuk

    Keterangan:

    • Rakitan sambungan, yang digerakkan oleh sprocket dan final drive, memberikan penopang untuk bobot alat berat, rel untuk landasan alat berat berjalan, dan tempat untuk pengaitan shoe.

    Atribut:

    • Track Berpelumas Gemuk dilengkapi dengan pin dan bushing yang berpelumas gemuk untuk menghindari kontak dan friksi, setiap sambungan track dirapatkan untuk menjaga gemuk. Ini meningkatkan ketahanan aus internal sebesar 25% dibandingkan dengan track berperapat, menurunkan suara berisik undercarriage dan mengurangi potensi sambungan macet.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 52
    • Pitch Track (in.): 7,5
    • Pitch Track (mm): 190,5
    oem solutions
    OEMS