+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    321-1389: AS. TABUNG

    Nomor Suku Cadang: 321-1389
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Pipa Baja Cat®

    Keterangan:
    Tabung baja adalah pipa kokoh yang mengalirkan cairan atau udara.

    Atribut:
    Tabung Baja Cat® dibuat untuk memberikan masa pakai dan keandalan yang lebih lama dalam kondisi pengoperasian yang berat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Tabung Baja Cat® digunakan dalam aplikasi yang tidak membutuhkan saluran yang fleksibel.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 558,8
    • Panjang (in.): 69
    • Panjang (mm): 1752,6
    • Tinggi (in): 20
    • Tinggi (mm): 508
    off-highway truck
    777G, 777F