+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    321-2349: AS KABEL

    Nomor Suku Cadang: 321-2349
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kabel Pengatur

    Keterangan:

    • Kabel adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 322,58
    • Panjang (in.): 12,7
    • Panjang (mm): 322,58
    • Tinggi (in): 2,4
    • Tinggi (mm): 60,96
    wheel-type loader
    904H