+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    322-8594: GP POMPA-AUX

    Nomor Suku Cadang: 322-8594
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Air

    Keterangan:

    • Pompa air menyirkulasikan cairan pendingin ke blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 419,1
    • Panjang (in.): 17,8
    • Panjang (mm): 452,1
    • Tinggi (in): 7,5
    • Tinggi (mm): 190,5
    petroleum products
    C32