+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    322-9168: AS ARM-UI RO

    Nomor Suku Cadang: 322-9168
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Rocker Arm

    Keterangan:

    • Rocker arm dioperasikan oleh pushrod dari camshaft dan menggerakkan katup, membuka dan menutupnya sehingga bahan bakar dan udara dapat masuk dan gas buang dapat keluar dari ruang pembakaran


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 13
    • Tinggi (in): 3,3
    cold planer
    PM822, PM820, PM825 PM620, PM622

    track-type tractor
    D8T, D9T, D11T, D10T2

    wheel-type loader
    993K, 988K, 992K

    wheel dozer
    834K, 824K, 854K

    petroleum products
    CX31-C18I C27 CX35-P800 C15 CX35-C18I TH35-C15T TH35-E81 C32 C18 CX31-P600

    engine - industrial
    C32 C18 C27 C15

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    735B, 740B

    engine - truck
    C15

    earthmoving compactor
    826K, 836K, 825K

    off-highway truck
    770G OEM 777G, 775G OEM 772G, 772G OEM 775G, 773G OEM 773G, 770G