+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    323-1251: ADPTR MLDBRD

    Nomor Suku Cadang: 323-1251
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Adaptor Moldboard

    Keterangan:
    Board Adaptor 3' (907 mm)

    Atribut:
    Ukuran Baut 0,75" (19 mm)
    Ukuran Shank 1" (22 mm)

    Aplikasi yang Disarankan:
    Sistem Bit Putar - memerlukan Bit Putar p/n 322-7295 (21 Bit/Board)

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Material Tahan Abrasi: Opsi Standar
    motor grader
    140M