+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    324-0123: AS DRIVE-KIPAS

    Nomor Suku Cadang: 324-0123
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Penggerak Kipas

    Keterangan:

    • Kipas adalah komponen penting pada radiator yang mengeluarkan panas berlebih untuk mendinginkan engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 210,82
    • Panjang (in.): 8,3
    • Panjang (mm): 210,82
    • Tinggi (in): 8
    • Tinggi (mm): 203,2
    excavator
    320D FM 320D, 320D L 320D LRR 320D RR 321D LCR 323D LN 323D, 320D GC 323D L