+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    324-6210: KIT POMPA-AIR

    Nomor Suku Cadang: 324-6210
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Rekondisi Pompa Air

    Keterangan:

    • Kit ini mencakup semua komponen yang diperlukan untuk merekondisi pompa air

    Atribut:

    • Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 571,5
    • Panjang (in.): 28,5
    • Panjang (mm): 723,9
    • Tinggi (in): 13
    • Tinggi (mm): 330,2
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.