Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenCylinder Head325-1412: AS. SEAL WAT
BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenCylinder Head325-1412: AS. SEAL WAT
325-1412: AS. SEAL WAT

Seal Air

Merek: Cat

Gambar Produk
325-1412: AS. SEAL WAT
325-1412: AS. SEAL WAT

Seal Air

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 325-1412

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 0,6
Panjang (mm): 95,25
Tinggi (mm): 15,24
Lebar (mm): 69,85
Panjang (in.): 3,75
Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 325-1412

ENGINE - GENSET

PMG3516 3516B 3508 POWER SYS 3516

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRAKTOR TIPE TRACK

D11N D11R

ENGINE - INDUSTRI

3512C

EXCAVATOR

5230B 5130B

TRUK NON JALAN RAYA

785 793 797 793D 793C 789C 777C 777B 785C 777D 785D 797B 785B 776D 776C 784C

WHEEL DOZER

854G

PRODUK KAPAL LAUT

G3516C G3516E G3520C G3512E 3516C G3520E 3516B 3508B 3512 3512B 3512B 3508B 3512 3508 3508B 3512B

WHEEL LOADER

992G 994F 994D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti