+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    325-2721: KIT-GASKET(T

    Nomor Suku Cadang: 325-2721
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Gasket Kepala Silinder Tunggal

    Keterangan:

    • Kit ini mencakup gasket, seal, dan kunci yang dapat ditekuk untuk merekondisi dan memasang kembali cylinder head. Kit ini juga mencakup gasket turbocharger dan perangkat keras pemasangan turbo. Kit ini tidak mencakup seal injektor bahan bakar. Pesan satu kit seal injektor bila dibutuhkan.

    • Untuk engine sejajar 4 dan 6 silinder dengan hanya satu cylinder head, perangkat keras dudukan turbo berikut akan disertakan: baut, mur, stud, ring, spacer, dsb. Untuk nomor suku cadang kit SCH 3178750 dan UP.

    Atribut:

    • Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

    Mencari Opsi Suku Cadang Yellowmark™?

    Suku cadang Yellowmark™ menawarkan alternatif perbaikan skala menengah yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat® asli.
    Merek: Yellowmark
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 203,2
    • Panjang (in.): 12
    • Panjang (mm): 304,8
    • Tinggi (in): 0,1
    • Tinggi (mm): 2,54
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.