+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    327-7735: AS RAIL-BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 327-7735
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rel Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Rel bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke sistem injeksi bahan bakar engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 533,4
    • Panjang (in.): 110,5
    • Panjang (mm): 2806,7
    • Tinggi (in): 25,25
    • Tinggi (mm): 641,35
    engine - generator set
    C175-20

    off-highway truck
    797F, 797B, 797