+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    328-0754: AS AKTUATOR

    Nomor Suku Cadang: 328-0754
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Aktuator

    Keterangan:

    • Aktuator menggerakkan atau mengontrol mekanisme atau sistem

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 307,34
    • Panjang (in.): 18,8
    • Panjang (mm): 477,52
    • Tinggi (in): 5,9
    • Tinggi (mm): 149,86
    3500
    G3516C

    engine - generator set
    G3520C G3516E G3516C G3520E PMG3516

    engine - industrial
    G3516C G3516E PMG3516