+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    328-2561: KIT IMPELLER

    Nomor Suku Cadang: 328-2561
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Impeller Pompa Air

    Keterangan:

    • Kit ini mencakup komponen untuk memperbaiki impeller pompa air

    Atribut:

    • Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 167,6
    • Panjang (in.): 6,6
    • Panjang (mm): 167,6
    • Tinggi (in): 5,2
    • Tinggi (mm): 132,1
    petroleum products
    C32