+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    328-8341: AS SELANG

    Nomor Suku Cadang: 328-8341
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Cairan Pendingin Temperatur Tinggi

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan emulsi air, glikol air, dan air serta cairan pendingin pemakaian lama ke seluruh sistem pendinginan pertanian, truk, dan konstruksi.


    Atribut:
    Memiliki selongsong dalam karet sintetis, satu lapis penguat jalinan kawat, dan penutup karet luar sintetis tahan oli dan cuaca. Fitur ini memberikan masa pakai yang lama dan keandalan luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi servis temperatur tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 0, 848
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 1001, 0
    • Tipe: 2786
    • Ukuran Diameter: 0, -8
    • Ukuran Diameter(in.): -8, 0