+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    329-2721: 329-2721

    Nomor Suku Cadang: 329-2721
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan pelumas dan hidraulik berbahan dasar air dan minyak bumi yang bertemperatur tinggi ke seluruh sistem hidraulik.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong karet sintetis khusus bertemperatur tinggi dan penguat tunggal dari jalinan baja bertensil tinggi. Penutup bagian luar sintetis ini tahan terhadap oli, cuaca, dan abrasi. Fitur ini memberikan masa pakai yang lama dan keandalan yang luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Ditujukan untuk aplikasi bertemperatur tinggi, bertekanan sedang. Sudah Disetujui penggunaannya oleh Coast Guard untuk aplikasi kapal laut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 1680
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 625
    • Tipe: 716
    • Ukuran Diameter: -20
    • Ukuran Diameter(in.): -20