+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    329-5408: AS IDLER-BRG

    Nomor Suku Cadang: 329-5408
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Tapak Tengah, Depan)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.


    Atribut:

    • Idler tapak tengah bergerak di bushing, bukan di rail sambungan track. Idler digunakan secara khusus di SystemOne™ dan Track Bushing Putar sebagai tempat bushing berputar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (mm): 786
    • Diameter Flensa (in.): 30,9
    • Diameter Flensa (mm): 786
    • Diameter Tapak (in.): 30,9
    • Diameter Tapak (mm): 786
    • Lebar Undercarriage (mm): 250
    • Tipe Flensa: Flensa Tengah
    track-type tractor
    D8T, D8R