+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    333-6478: AS TABUNG-OLI

    Nomor Suku Cadang: 333-6478
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Kuras OVC

    Keterangan:

    • Nozzle adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 134,6
    • Panjang (in.): 24,1
    • Panjang (mm): 612,1
    • Tinggi (in): 3,3
    • Tinggi (mm): 83,8
    engine - truck
    C13