+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    333-9943: KLEM

    Nomor Suku Cadang: 333-9943
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Klem Standar

    Klem Cat® adalah perangkat yang didesain untuk mengencangkan dua komponen.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Efektif Maksimum (in.): 44,02
    • Diameter Efektif Minimum (in.): 37,52
    • Lapisan Dalam: Tidak
    • Lebar Klem (in): 0,56
    • Material: 1E1541A
    • Penggunaan untuk Kapal Laut: Tidak
    • Penyetelan Sekrup Ibu Jari: Tidak
    excavator
    336F L 336FMHPU 336E LH 336F, 336F L XE 336F XE 340F L LRE 336F LNXE 336E L 336E