+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    335-3454: BODI-KATUP

    Nomor Suku Cadang: 335-3454
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Oil Cooler Valve Body

    Keterangan:

    • Bodi katup adalah komponen penting pada oil cooler yang mempertahankan temperatur oli


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 137,2
    • Panjang (mm): 337,8
    • Tinggi (mm): 134,6
    ttt
    D7E, D7E LGP

    wtt
    844K

    wheel loaders
    980L, 982M, 986K, 986H, 980M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 982M, 990K, 986K, 986H