+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    339-0096: KLEM-PITA-V

    Nomor Suku Cadang: 339-0096
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Klem Pita V

    Klem Cat® adalah perangkat yang didesain untuk mengencangkan dua komponen.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Meteran (in): 9,43
    • Diameter Meteran (mm): 239,4
    • Lebar Klem (in): 1,14
    • Lebar Klem (mm): 29
    • Material: 1E1541E
    engine - generator set
    C175-20