+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    339-0974: SISIPAN-KOMPR

    Nomor Suku Cadang: 339-0974
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sisipan Kompresor Turbocharger

    Keterangan:

    • Sisipan adalah komponen penting pada kompresor turbocharger yang meningkatkan massa udara masuk yang memasuki ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 274,3
    • Panjang (in.): 11,5
    • Panjang (mm): 292,1
    • Tinggi (in): 3,4
    • Tinggi (mm): 86,4
    engine - industrial
    G3516B G3508B G3516 G3508