+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    342-2205: GP BUCKET-AD

    Nomor Suku Cadang: 342-2205
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bucket Tugas Berat 1500 mm (60 in.) untuk 324-340Hex (Linkage-DB)

    Penggalian, pembuatan parit, dan pemuatan truk menjadi lebih produktif. Serba guna dan berkualitas tinggi, bucket Tugas Berat untuk excavator ukuran 324 hingga 340 ini adalah pilihan sempurna untuk aplikasi konstruksi umum dalam berbagai jenis tanah.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bobot tanpa tip (kg): 1552
    • Bobot tanpa tip (lb): 3421
    • Jml Adaptor: 6
    • Kapasitas (Cbm): 1,88
    • Kapasitas (Cyd): 2,46
    • Lebar (mm): 1500
    • Tipe Bucket: Tugas Berat
    • Ukuran Adaptor: K110
    excavator
    336F L 336E L 336