+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    342-2207: GP BUCKET-AD

    SKU:342-2207
    $1,00

    Bucket Tugas Berat 1800 mm (72 in.) untuk 336 Hex (Linkage-DB)

    Tambah ke Daftar Permohonan

    Penggalian, pembuatan parit, dan pemuatan truk menjadi lebih produktif. Serbaguna dan berkualitas tinggi, bucket Tugas Berat untuk excavator 336 ini adalah pilihan sempurna untuk aplikasi konstruksi umum dalam berbagai jenis tanah.

    • Kapasitas (Cyd): 3,08
    • Bobot tanpa tip (lb): 3896
    • Jml Adaptor: 7
    • Tipe Bucket: Tugas Berat
    • Kapasitas (Cbm): 2,36
    • Bobot tanpa tip (kg): 1767
    • Lebar (mm): 1800
    • Ukuran Adaptor: K110