+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    343-8557: AR ENGINE-CO

    Nomor Suku Cadang: 343-8557
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1143,00
    • Panjang (in.): 65
    • Panjang (mm): 1651,00
    • Tinggi (in): 56
    • Tinggi (mm): 1422,40
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.