+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    343-9852: AS SELANG-O SU

    Nomor Suku Cadang: 343-9852
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Suplai Turbocharger

    Keterangan:

    • Saluran suplai adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 190,5
    • Panjang (in.): 18
    • Panjang (mm): 457,2
    • Tinggi (in): 1,6
    • Tinggi (mm): 40,6
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.