Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda345-0188: Lampu Depan/Lampu Sein
Beranda345-0188: Lampu Depan/Lampu Sein
345-0188: Lampu Depan/Lampu Sein

Lampu Depan/Sein Kombinasi 24 Volt

Merek: Cat

Gambar Produk
345-0188: Lampu Depan/Lampu Sein
345-0188: Lampu Depan/Lampu Sein

Lampu Depan/Sein Kombinasi 24 Volt

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 345-0188

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Kabel (in.): 9,84
Tinggi (in): 5,47
Lebar (in.): 7,72
Panjang (mm): 253,0
Tinggi (mm): 139,0
Panjang Kabel (mm): 250,0
Tipe Lensa: Polikarbonat Tanpa Diisi
Lebar (mm): 196,0
Panjang (in.): 9,96
Material: Polycarbonate Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 345-0188

MOTOR GRADER

140K 2 120K 120K 2

WHEEL LOADER

950L 950GC 950 GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti