+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    346-5201: SEAL-CUP-U

    Nomor Suku Cadang: 346-5201
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    U-Cup Seal Assembly

    Keterangan:
    Seal U-Cup adalah salah satu dari beberapa seal yang diperlukan untuk merapatkan batang hidraulik di silinder hidraulik.

    Atribut:
    Seal U-Cup didesain untuk mengganti Packing Chevron. Rakitan ini menggabungkan Seal Batang U-Cup dengan spacer untuk mengisi alur Packing Chevron yang asli. Rakitan Seal U-Cup dan Packing Chevron memiliki spesifikasi perapat fungsional yang sama. Keefektifan seal ditingkatkan saat tekanan internal meningkat terhadap permukaan dalam bibir.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Seal U-Cup digunakan di semua seal silinder hidraulik.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 3,8
    • Tinggi (in): 0,5
    integrated toolcarrier
    IT62H

    wheel-type loader
    966G, 992G, 966H, 990, 990K, 962H, 962M Z 972G, 950L, 950H, 962L, 966K XE 950M Z 966K, 990H, 990 II

    wheel dozer
    844K, 844H, 844

    track-type loader
    973, 973C