+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    346-6329: AS PINGGIRAN

    Nomor Suku Cadang: 346-6329
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pinggiran Tajam Rata

    Keterangan:
    Pinggiran Sisipan Karbida Rata Lebar 8" (203 mm)

    Atribut:
    Sisipan karbida trapesium berada di tengah pada pinggiran yang diperkeras.
    Ketebalan Pinggiran 0,87" (22 mm)
    Panjang Pinggiran 3' (914 mm)
    Ukuran Baut 0,63” (16 mm)

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pinggiran sisipan karbida CAT® menawarkan ketahanan aus yang lama dalam aplikasi yang lebih cepat seperti pembersihan salju di jalan kota.  Desainnya menawarkan resistansi terhadap benturan dan meminimalkan "ketidakrataan" pinggiran dalam aplikasi yang memerlukan pengoperasian perataan permukaan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 35,70
    • Tinggi (in): 1,00
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.