+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    347-0532: AR ENGINE-CO

    Nomor Suku Cadang: 347-0532
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1219,20
    • Panjang (in.): 65
    • Panjang (mm): 1651,00
    • Tinggi (in): 58
    • Tinggi (mm): 1473,20
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.