+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    348-0618: AS PELINDUNG-TRK

    Nomor Suku Cadang: 348-0618
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelindung Pemandu Track

    Keterangan:

    • Pelindung pemandu track membantu dalam memandu dan melindungi rakitan sambungan dan roller dari serpihan dan material asing.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 395
    • Panjang (mm): 475
    • Tinggi (mm): 200
    exc
    315D L 316F L 316E L