Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Keausan Belakang Bucket348-3085: PELAT-KEAUSAN
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Keausan Belakang Bucket
348-3085: PELAT-KEAUSAN
348-3085: PELAT-KEAUSAN

Merek: Cat

fallback-image
348-3085: PELAT-KEAUSAN

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 348-3085
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 348-3085

Unit Pengukuran

ASMetrik
Shape: Rectangular
Thickness (mm): 30,0
Width (in): 3,15
Thickness (in): 1,181
Length (mm): 1.544,0
Width (mm): 80,0
Length (in): 60,787
Material: Boron Steel,Structural Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 348-3085

WORK TOOL

BUCKET

EXCAVATOR

336E LN 336D2 340 330F 336F L XE 340F 336E LH 330D2 336E LNH 330 GC 336 GC 329E L 329D L 329D2 L 324D 336F 336F LN XE 326D2 330 340D L 330D2 L 336D2 L 336D2 L XE 336 333 336F LN 324E LN 329D 330F L 329E LN 326D2 L 330F LN 324D L 340D2 L 324E L 336F L 336E L 336D L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya