Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda348-3747: GP POMPA-AIR
Beranda348-3747: GP POMPA-AIR
348-3747: GP POMPA-AIR

Pompa Air

Merek: Cat

Gambar Produk
348-3747: GP POMPA-AIR
348-3747: GP POMPA-AIR
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Pompa Air

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 348-3747

Keterangan:

  • Pompa air menyirkulasikan cairan pendingin ke blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

Atribut:

  • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 348-3747

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (mm): 327,7
Tinggi (in): 12,9
Lebar (mm): 348,0
Panjang (in.): 14,9
Panjang (mm): 378,5
Material: Oil Fluid
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 348-3747

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti