+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    349-9188: AS TABUNG-O DR

    Nomor Suku Cadang: 349-9188
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Kuras Turbocharger

    Keterangan:

    • Nozzle adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 203,2
    • Panjang (mm): 444,5
    • Tinggi (mm): 63,5
    adt
    730C, 730C2, 730C2 EJ

    wts
    621K, 623K, 627H, 623H, 627K, 621H, 621K OEM

    mg
    18M3, 16M3

    wtl
    980K, 982M, 980M, 980K HLG