+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    350-1680: AS TABUNG-O DR

    Nomor Suku Cadang: 350-1680
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Kuras Turbocharger

    Keterangan:

    • Nozzle adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 203,2
    • Panjang (in.): 20
    • Panjang (mm): 508
    • Tinggi (in): 2,8
    • Tinggi (mm): 71,1
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.