Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda350-2039: GP KARTRID
Beranda350-2039: GP KARTRID
350-2039: GP KARTRID

Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
350-2039: GP KARTRID
350-2039: GP KARTRID
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 350-2039

Keterangan:

  • Kartrid adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara, dan bahan bakar dalam jumlah proporsional ke ruang pembakaran

Atribut:

  • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 350-2039

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (mm): 38,1
Tinggi (in): 1,5
Lebar (mm): 381,0
Panjang (in.): 18,0
Panjang (mm): 457,2
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 350-2039

TRUK

793D 793B 793C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti