+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    350-2928: AS COOLER

    Nomor Suku Cadang: 350-2928
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Oil Cooler

    Keterangan:

    • Oil cooler mempertahankan temperatur oli


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 358,1
    • Panjang (mm): 358,1
    • Tinggi (mm): 48,3
    com
    816K, 815K

    ieng
    C7.1

    mg
    120M 2

    fp
    573C, 563C, 563D, 2670D, 573D, 2570D, 2670C, 2570C

    ttl
    963K

    wtl
    950M, 962M, 950K, 962M Z 950 GC 950M Z 966F II 966F, 962K