+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    350-7731: AR ENGINE-CO

    Nomor Suku Cadang: 350-7731
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1778,00
    • Panjang (in.): 90
    • Panjang (mm): 2286,00
    • Tinggi (in): 68
    • Tinggi (mm): 1727,20
    off-highway truck
    777G