+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    351-0917: AS TABUNG-O DR

    Nomor Suku Cadang: 351-0917
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Kuras Turbocharger

    Keterangan:

    • Nozzle adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 236,2
    • Panjang (in.): 29,7
    • Panjang (mm): 754,4
    • Tinggi (in): 1,5
    • Tinggi (mm): 38,1
    engine - industrial
    C32 C27