+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    351-2436: PENUTUP-KOMPRESOR

    Nomor Suku Cadang: 351-2436
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Penutup Kompresor Turbocharger

    Keterangan:

    • Penutup adalah komponen penting dalam kompresor turbocharger yang meningkatkan massa udara masuk yang memasuki ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 269,2
    • Panjang (in.): 13,8
    • Panjang (mm): 350,5
    • Tinggi (in): 6,2
    • Tinggi (mm): 157,5
    engine - industrial
    C-10 CPT372

    articulated dump truck
    725