+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    352-2155: GP POMPA-AIR

    Nomor Suku Cadang: 352-2155
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Air

    Keterangan:

    • Pompa air menyirkulasikan cairan pendingin ke blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Pompa Air Remanufaktur
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 142,2
    • Panjang (in.): 8,1
    • Panjang (mm): 205,7
    • Tinggi (in): 10,1
    • Tinggi (mm): 256,5
    engine - truck
    3126 C7