Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda352-4277: BAUT-KEPALA HEX
Beranda352-4277: BAUT-KEPALA HEX
352-4277: BAUT-KEPALA HEX

Merek: Cat

fallback-image
352-4277: BAUT-KEPALA HEX

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 352-4277

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 352-4277

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 0.787
Bolt Length (mm): 20,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Material: Baja Karbon,Baja Campuran Rendah,Zink Campuran
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 352-4277

FORWARDER

584 584HD

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti