BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen Selang352-9150: Selang Saluran Pompa Pelumasan Diameter Dalam 6,35 mm
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen Selang352-9150: Selang Saluran Pompa Pelumasan Diameter Dalam 6,35 mm
352-9150: Selang Saluran Pompa Pelumasan Diameter Dalam 6,35 mm

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Gambar Produk
352-9150: Selang Saluran Pompa Pelumasan Diameter Dalam 6,35 mm
352-9150: Selang Saluran Pompa Pelumasan Diameter Dalam 6,35 mm

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 352-9150
Overall Length (mm): 314,0
Weight (kg): 0,21
Material: Medium Pressure Hose,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 352-9150

TRUK

785 795F XQ 793F CMD 785G 797F 793F 795F AC 794 AC MT4400D AC 777D 793F OEM 777G 777F 793F XQ

PEMOTONG ROTARI

RC20

TRUK NON JALAN RAYA

789 785 789G 793 777G 777E 777 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

TRUK KUARI

777E

BOR PUTAR

MD6380 MD6200 MD6250 MD6310

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti