+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    366-5180: SILINDER

    Nomor Suku Cadang: 366-5180
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Silinder Hammer Cat®

    Keterangan:
    Silinder Hammer adalah bagian inti dari hammer dan berisi sirkuit piston bolak-balik.

    Atribut:
    Silinder Hammer Cat® didesain agar tahan lama dan dapat diandalkan dengan perawatan dan waktu penonaktifan minimal.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Hammer Cat digunakan di skid steer, backhoe, dan semua ukuran excavator dalam aplikasi penghancuran, konstruksi, kuari, dan pemecahan produksi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 284,48
    • Panjang (in.): 27,6
    • Panjang (mm): 701,04
    • Tinggi (in): 11,2
    • Tinggi (mm): 284,48
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.