+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    367-0772: BUSHING-EXP

    Nomor Suku Cadang: 367-0772
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bearing Turbocharger

    Keterangan:

    • Bearing adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 96,5
    • Panjang (in.): 10,8
    • Panjang (mm): 274,3
    • Tinggi (in): 3,8
    • Tinggi (mm): 96,5
    engine - generator set
    G3516C G3516H G3520H G3520E