+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    368-0075: AS PELINDUNG

    Nomor Suku Cadang: 368-0075
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelindung Turbocharger

    Keterangan:

    • Pelindung adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 635
    • Panjang (in.): 29,5
    • Panjang (mm): 749,3
    • Tinggi (in): 11,7
    • Tinggi (mm): 297,2
    engine - generator set
    G3516H G3520H G3516C G3520E

    engine - industrial
    G3608 G3606 G3616 G3612