Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Keausan Belakang Bucket368-4520: PELAT-KEAUSAN
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Keausan Belakang Bucket
368-4520: PELAT-KEAUSAN
368-4520: PELAT-KEAUSAN

Merek: Cat

Gambar Produk
368-4520: PELAT-KEAUSAN
368-4520: PELAT-KEAUSAN
368-4520: PELAT-KEAUSAN
368-4520: PELAT-KEAUSAN
368-4520: PELAT-KEAUSAN

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 368-4520
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 368-4520

Unit Pengukuran

ASMetrik
Thickness (mm): 16
Width (in): 30,102
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 860,3
Width (mm): 764,6
Length (in): 33,87
Material: Abrasion Resistant Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 368-4520

WORK TOOL

BUCKET

WHEEL DOZER

966H 972M XE 966L 966K 966 966M 972K 972M 950L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya