Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar370-4398: Rakitan Tepi Dasar
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar370-4398: Rakitan Tepi Dasar
370-4398: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar J-Series

Merek: Cat

Gambar Produk
370-4398: Rakitan Tepi Dasar
370-4398: Rakitan Tepi Dasar
370-4398: Rakitan Tepi Dasar
370-4398: Rakitan Tepi Dasar
370-4398: Rakitan Tepi Dasar
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Rakitan Tepi Dasar J-Series

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 370-4398

Unit Pengukuran

ASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 200,0
Overall Adapter Spacing (in): 20,283
Overall Depth (in): 7,874
Series: J Series
End Depth (in): 7,874
Overall Adapter Spacing (mm): 515,2
Overall Width (mm): 600,0
Overall Depth (mm): 200,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J250
Thickness Class: 32
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 19,961
Adapter Size: J250
Adapter Quantity: 4
Overall Width (in): 23,622
Width Between Sidebars (mm): 507,0
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 370-4398

EXCAVATOR

311D LRR 312D L 312C L 312E L 313F L 313F LGC 315F LCR 311F LRR 314D LCR 314D CR 313F GC 314C 312C 311C 312D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti