Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PelumasanPompa Oli373-8014: Pompa Oli Engine
BerandaEngineSistem PelumasanPompa Oli373-8014: Pompa Oli Engine
373-8014: Pompa Oli Engine

Pompa Oli Pelumasan Engine Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
373-8014: Pompa Oli Engine
373-8014: Pompa Oli Engine

Pompa Oli Pelumasan Engine Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 373-8014

Unit Pengukuran

ASMetrik
Jarak Antara Lubang Flensa (in): 8,46
Jarak Antara Lubang Flensa (mm): 215
Material: Baja
Tinggi Keseluruhan (in.): 5,64
Tinggi keseluruhan (mm): 143,14
Panjang Keseluruhan (in.): 7,8
Panjang Keseluruhan (mm): 198,2
Berat (kg): 3,5
Bobot (lb): 7,72
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 373-8014

ENGINE - GENSET

C7.1DE200E

WHEEL SKIDDER

525D

WHEEL EXCAVATOR

M322D2 MH M320D2 M322D2 M324D2 MH

KNUCKLEBOOM LOADER

559

TRAKTOR TIPE TRACK

D6K2

ENGINE INDUSTRI

C7.1

EXCAVATOR

320 326 GC 320D L 326 330D2 330 GC 323 336 GC 326GC 320D2 FM 329D2 L 320D 320D2 L 326D2 330 329D2 323D L 333 GC 323D2 L 320D2 330D2 L 333 326D2 L

GENSET

C7.1DE150E C7.1DE150E0 C7.1DE200E 3512B

PAVER ASPAL

AP655F AP600F AP-1055F

MATERIAL HANDLER

MH3032

WHEEL LOADER

950GC 938K 924K 930K 962L 950L 950 GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti